Sicherung 8 5X31 5mm 16A
Verteilereinbau
Legrand
Sicherung 8 5X31 5mm 16A
Best.-Nr. 012416
EAN.
3245060124168
Rabattgruppe : L62
2,65 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 8 mm |
---|---|
Größe | 8x32 mm |
Spannungsart | AC |
Tiefe | 32 mm |
Bemessungsspannung | 250 V |
Betriebsklasse | GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
Bemessungsstrom | 16 A |
Ausführung Kennmelder | Stirnkennmelder |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 20 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 1.7 W |
Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION