![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021401_pw_93601.jpg)
Sicherungstrenner 1P für 10X38
Verteilereinbau
Legrand
Sicherungstrenner 1P für 10X38
Best.-Nr. 021401
EAN.
3245060214012
Rabattgruppe : L62
12,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION