Signal mit Weißer LED 12-24V
LivingLight
Bticino
Signal mit Weißer LED 12-24V
Best.-Nr. L4374V12V24
EAN.
8005543429211
Rabattgruppe : B20
39,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Nennspannung | 12 V |
Max. Lampenleistung | 0.6 W |
Gerätebreite | 44 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 49 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 48 mm |
Einbautiefe | 38 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |