Direkt zum Inhalt
Logo print

Smarte Tür- und Fenstersensoren Netatmo - drahtlos, einteilig, 3er Pack, Schwingungserkennungen

Sicherheitslösung NETATMO

Smarte Tür- und Fenstersensoren Netatmo - drahtlos, einteilig, 3er Pack, Schwingungserkennungen

Best.-Nr. DTG-PRO EAN. 3700730503259
Rabattgruppe : C01
100,83 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Sonstige
Drahtlos Ja
Mit Anschlusskabel Nein
Farbe weiß
Länge des Sensors 76 mm
Breite des Sensors 30.4 mm
Höhe des Sensors 15.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
VdS-Klasse ohne
Breite 30.4 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 15.8 mm
Schlagfestigkeit Sonstige
Schutzart (IP) IP67
Einsatztemperatur -20-50 °C
Lagertemperatur 0-30 °C
Spannungsart DC
Nennspannung 2-3 V
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Kabelart für Verbindungen Nicht anwendbar
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Kabelführung Nicht anwendbar
Enthält Batterie oder Akku Ja
Adressierbar Nein
IEC code (Pack 1) LR 03
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Alkaline
Anzahl Pack 1 6
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 66 g
Lage Pack 1 Im Packungsinhalt inbegriffen
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung RF
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Mit Sprachbefehl Nein
Über die Internet-Box vernetzbar Nein
Anwendungsname Home + Security
Produktnutzungsfunktion Alarmsystem
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) 3

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
QSG2-DTG-V1-WEB.pdf pdf (0.77 Mo)