Smarte Wetterstation von Netatmo - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Hygrometer, Luftqualität
Wetterüberwachung
NETATMO
Smarte Wetterstation von Netatmo - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Hygrometer, Luftqualität
Best.-Nr. NWS01-EC
EAN.
3700730500104
Rabattgruppe : C02
159,66 €
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
Anzeige | ohne |
---|---|
Mehrfachanzeige | Nein |
Messbereich | 0-50 °C |
Thermoelement Typ B | Nein |
Thermoelement Typ E | Nein |
Thermoelement Typ J | Nein |
Thermoelement Typ K | Nein |
Thermoelement Typ N | Nein |
Thermoelement Typ R | Nein |
Thermoelement Typ S | Nein |
Thermoelement Typ T | Nein |
Thermoelement RTD | Ja |
Messung der Differenztemperatur | Nein |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Ja |
Messung von Materialfeuchtigkeit | Nein |
Messwertspeicher | Ja |
Schnittstelle | Ja |
Separater Fühler | Nein |
Infrarot-Messung | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 155 mm |
Tiefe | 45 mm |
Einbautiefe | 45 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 5-5 V |
---|---|
Nennstrom | 0.35-0.55 A |
Standby Verbrauch | 350 mA |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Sonstige |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | LR 03 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 2 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 22 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Netatmo Weather |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Montageanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION