Smarter Kohlenmonoxidmelder - Echtzeitmessung, Warn- und Selbsttestfunktion, 10-Jahres-Batterie, schnelle Installation
Sicherheitslösung
NETATMO
Smarter Kohlenmonoxidmelder - Echtzeitmessung, Warn- und Selbsttestfunktion, 10-Jahres-Batterie, schnelle Installation
Best.-Nr. NCO-PRO
EAN.
3700730504614
Rabattgruppe : C01
102,51 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Standalone | Ja |
---|---|
Vernetzbar über Kabel | Nein |
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | Ja |
Vernetzbar über Funk (optional) | Nein |
Max. Anzahl vernetzbar | 1 |
Primärstromversorgung | Batterie/Akku |
Versorgungsspannung | 3-3 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Mit Spannungsanzeige | Ja |
Mit Backup-Batterie | Nein |
Mitgelieferte Backup-Batterie | ohne |
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar | Nein |
Lautstärke | 85 dB(A) |
Montageart | Sonstige |
Mit Sockel | Nein |
Ortsveränderlich | Ja |
Länge | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 23 mm |
Farbe | weiß |
Art des Test-/Pauseknopfes | Kombination |
Kabeleinführung | sonstige |
Schutzart (IP) | IP30 |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Mit digitalem Display | Nein |
Austauschbarer Sensor | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
---|---|
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR17450 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) , Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 28 |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
IEC code (Pack 2) | CR 17345 |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) | Lithium |
Anzahl Pack 2 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 2) | 16 |
Lage Pack 2 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 2) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , Bluetooth |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION