Smartes Thermostat in drahtloser Ausführung für Heizsysteme mit OpenTherm-Protokoll, inkl. 3 Batterien AAA
Heizlösung
NETATMO
Smartes Thermostat in drahtloser Ausführung für Heizsysteme mit OpenTherm-Protokoll, inkl. 3 Batterien AAA
Best.-Nr. OTH-PRO
EAN.
3700730503723
Rabattgruppe : C01
199,99 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Regelungsart An/Aus | Ja |
---|---|
Regelungsart modulierend | Ja |
Kommunikationsprotokoll | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
Art der Spannungsversorgung | Batterie |
Anschluss | drahtlos |
Messbereich | 0-50 °C |
Sensor extern | Nein |
Mit thermischer Rückführung | Ja |
Regelcharakteristik | PID |
Lernfähig | Ja |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 0 |
Belüftung | Nein |
Anzahl der Lüftungsausgänge | 0 |
Differenzwert | 0-0 K |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Display | Ja |
Uhrentyp | Tagesuhr |
Ausführung Uhr | Digital |
Optimierung | Ja |
Mit Trinkwasserschaltung | Ja |
Bedienung | Taste |
Geeignet für Fußbodenheizung | Nein |
Geeignet für Fernwärmesteuerung | Nein |
Fernbedienung möglich | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit Anwesenheitserkennung | Nein |
Witterungsabhängige Regelung | Ja |
Anzahl der Schaltprogramme | 3 |
Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
Max. Kontaktbelastung | 4 A |
---|---|
Schutzart (IP) | IPX0 |
Farbe | weiß |
Breite | 83 mm |
Tiefe | 22 mm |
Höhe | 83 mm |
Klasse des Temperaturreglers | VI |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-30 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Montageart | Aufputz |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | LR 03 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 3 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 33 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION