Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Wand-/Standschränke
Legrand
Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. 036291
EAN.
3245060362911
Rabattgruppe : L10K
442,50 €
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
Ausführung | Sockel komplett |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | grau |
Geeignet für Gehäusebaubreite | 600 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 300 mm |
Geeignet für Be-/Entlüftung | Nein |
Geeignet für Kabelrangierung | Ja |
---|---|
Geeignet für Außenaufstellung | Ja |
Breite | 590 mm |
Höhe | 170 mm |
Tiefe | 265 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION