![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036292-LEGRAND.jpg)
Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Wand-/Standschränke
Legrand
Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. 036292
EAN.
3245060362928
Rabattgruppe : L10K
341,35 €
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
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 790 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 265 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION