![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8403750-WEB-R.jpg)
Soluflex Einbaubecher leer 2x2
Soluflex
Legrand
Soluflex Einbaubecher leer 2x2
Best.-Nr. 8403750
EAN.
8714161196947
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Geräte-Einbauset quadratisch |
---|---|
Geeignet für Daten | Nein |
Geeignet für 230 V | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 225 mm |
Breite | 225 mm |
Höhe | 37 mm |
Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
---|---|
Einbaubare Geräte modular 45 mm | Ja |
Vorverdrahtet | Nein |
Mit Anschlussblock | Ja |
Mit Zugentlastung | Ja |
Geeignet für Datentragerahmen | Nein |
Bodenfliese mit Leitungsauslass erforderlich | Nein |