Direkt zum Inhalt
Logo print

Soluflex Einbaubecher leer 2xD

Soluflex Legrand

Soluflex Einbaubecher leer 2xD

Best.-Nr. 8406073 EAN. 8714161196978
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Geräte-Unterbauset quadratisch
Geeignet für Daten Ja
Geeignet für 230 V Nein
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz sendzimirverzinkt
Länge 112 mm
Breite 103 mm
Höhe 58 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Einbaubare Geräte modular 45 mm Ja
Vorverdrahtet Nein
Mit Anschlussblock Nein
Mit Zugentlastung Nein
Geeignet für Datentragerahmen Nein
Bodenfliese mit Leitungsauslass erforderlich Ja