Soluflex Endplatte L900 B275
Soluflex
Legrand
Soluflex Endplatte L900 B275
Best.-Nr. 8400060
EAN.
8714161196701
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 900 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 13 mm |
---|---|
Für Wandanschluss | Ja |
Anzahl der Randleisten | 1 |