SOLUFLEX ENDPROFIL L900 H37
Soluflex
Legrand
SOLUFLEX ENDPROFIL L900 H37
Best.-Nr. 8403720
EAN.
8714161196718
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Hohlraumendprofil |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 900 mm |
---|---|
Breite | 56 mm |
Höhe | 31 mm |