![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8406020-WEB-R.jpg)
SOLUFLEX ENDPROFIL L900 H60
Soluflex
Legrand
SOLUFLEX ENDPROFIL L900 H60
Best.-Nr. 8406020
EAN.
8714161196749
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Hohlraumendprofil |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 900 mm |
---|---|
Breite | 56 mm |
Höhe | 54 mm |