![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8403700-WEB-R.jpg)
Soluflex Fuss H35mm
Soluflex
Legrand
Soluflex Fuss H35mm
Best.-Nr. 8403700
EAN.
8714161196602
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 35 mm |
---|---|
Punktlast pro 25x25 mm | 1500 N |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polypropylen (PP) |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Recycelbar | Ja |
Farbe | schwarz |
Brennbarkeitsklasse nach DIN 4102 | sonstige |