Direkt zum Inhalt
Logo print

Soluflex Fuss H88mm

Soluflex Legrand

Soluflex Fuss H88mm

Best.-Nr. 8409000 EAN. 8714161196916
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 88 mm
Punktlast pro 25x25 mm 1500 N
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polypropylen (PP)
Halogenfrei Nein
Recycelbar Ja
Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach DIN 4102 sonstige