![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400040-WEB-R.jpg)
Soluflex Kabeldurchgang rund
Soluflex
Legrand
Soluflex Kabeldurchgang rund
Best.-Nr. 8400040
EAN.
8714161196688
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Aufbaufliese |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 225 mm |
Breite | 225 mm |
Höhe Randleiste | 13 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Gleichmäßige Oberflächenbelastung pro m² | 3000 N |
Punktlast pro 25x25 mm | 1500 N |
---|---|
Mit Kontakt-/Distanznocken | Ja |
Mit Erdungsvorrichtung | Nein |
Mit Aussparung | Ja |
Geeignet für Kabeldurchführung bis zum Arbeitsplatz | Ja |
Geeignet für Anschluss Aufflur-Tank | Ja |
Geeignet für Anschluss Leitungsauslass | Ja |
Mit Installationsdeckel (Einweg) | Nein |