Direkt zum Inhalt
Logo print

Soluflex Rampe 10% H37

Soluflex Legrand

Soluflex Rampe 10% H37

Best.-Nr. 8403740 EAN. 8714161196732
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art des Zubehörs/Ersatzteils Rampe
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz sendzimirverzinkt
Länge 400 mm
Breite 112 mm
Höhe 37 mm