![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400061-WEB-R.jpg)
Soluflex Wandplatte. L900 B275 H13
Soluflex
Legrand
Soluflex Wandplatte. L900 B275 H13
Best.-Nr. 8400061
EAN.
8714161275383
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 900 mm |
Breite | 275 mm |
Höhe | 13 mm |
---|---|
Für Wandanschluss | Ja |
Anzahl der Randleisten | 1 |