Smarte Klingelanlage mit integrierter Night & Day-Kamera (140° Aufnahmebereich) für Aufputzmontage, Schutzart IP44
Sicherheitslösung
NETATMO
Smarte Klingelanlage mit integrierter Night & Day-Kamera (140° Aufnahmebereich) für Aufputzmontage, Schutzart IP44
Best.-Nr. NDB-PRO
EAN.
3700730503686
Rabattgruppe : C01
274,99 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Form | sonstige |
---|---|
Mit Namensschild | Nein |
Mit Beleuchtung | Nein |
Werkstoff | sonstige |
Montageart | Aufputz |
Farbe | schwarz |
Drahtlos | Nein |
Einbautiefe | 29 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 135 mm |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -10-25 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 8-230 V |
RAL-Nummer | 9017 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.4-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | LP552035 |
---|---|
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium-Ion |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 5.8 |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
IEC code (Pack 2) | LP552035 |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION