Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412319-WEB-R.jpg)
SPD TELE. C2
Verteilereinbau
Legrand
SPD TELE. C2
Best.-Nr. 412319
EAN.
3414970973696
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höchste Dauerspannung DC | 180 V |
---|---|
Nennableitstoßstrom (8/20) | 5 kA |
Schutzpegel Ader/Ader | 280 V |
Schutzpegel Ader/Erde | 600 V |
---|---|
Frequenz | 2.2-200 MHz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION