Steckdose 8Polig Kompl. Up
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Steckdose 8Polig Kompl. Up
Best.-Nr. 306062
EAN.
8012199362649
Rabattgruppe : B40
32,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Plug |
---|---|
Type of connector | Other |
Screened | No |
Category | Other |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
---|---|
Suitable for flat cable | Yes |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | White |
AWG-range | 14-30 |