![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/777096-LEGRAND-1000.jpg)
Steckdose britische Standard mit erhöhtem Berührungsschutz abschaltbar
Pro21
Legrand
Steckdose britische Standard mit erhöhtem Berührungsschutz abschaltbar
Best.-Nr. 777096
EAN.
3245067770962
Rabattgruppe : L23
11,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Steckdose |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 10.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |