![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771396-LEGRAND-1000.jpg)
Steckdose britischer Standard erhöhter Berührungsschutz Galea soft aluminium
Pro21
Legrand
Steckdose britischer Standard erhöhter Berührungsschutz Galea soft aluminium
Best.-Nr. 771396
EAN.
3245067713969
Rabattgruppe : L23
14,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Steckdose |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 10.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |