Direkt zum Inhalt
Logo print

Steckdose britischer Standard erhöhter Berührungsschutz Galea titanium

Pro21 Legrand

Steckdose britischer Standard erhöhter Berührungsschutz Galea titanium

Best.-Nr. 771496 EAN. 3245067714966
Rabattgruppe : L23
14,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Antibakterielle Behandlung Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK02
Breite 64 mm
Höhe 53 mm
Tiefe 10.3 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C