Steckdose (SK) erhöhter Berührungsschutz beleuchtet Galea grün
Pro21
Legrand
Steckdose (SK) erhöhter Berührungsschutz beleuchtet Galea grün
Best.-Nr. 771044
EAN.
3245067710449
Rabattgruppe : L23
32,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
---|---|
Schutzkontakt | Sonstige |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Mit Signallampe | Ja |
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 0 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
Anzahl der Phasen | 1 |
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Anschlussart | Schraubklemme |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Farbe | grün |
RAL-Nummer (ähnlich) | 6029 |
Metallicfarbe | Nein |
Transparent | Nein |
Abschließbar | Nein |
Auswurfmechanismus | Nein |
Isolierter Einbau | Ja |
Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |
Mit Orientierungslicht | Nein |
Überspannungsschutz | Nein |
Fehlerstromschutz | Nein |
Mit Feinsicherung | Nein |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Mit Durchschleiffunktion | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Farbe des Schaltelements | Grün |
Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit WLAN-Repeater | Nein |
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
Einbautiefe | 31 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 4-4 mm² |
Kabelführung | Sonstige |
Abdeckung | Zentralplatte |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-398
(0.14 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69245534 0001
(0.53 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION