Direkt zum Inhalt
Logo print

Steckdose (SL) Galea ultraweiß

Pro21 Legrand

Steckdose (SL) Galea ultraweiß

Best.-Nr. 771062 EAN. 3245067710623
Rabattgruppe : L23
9,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung sonstige
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Weiß
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK02
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe 42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 31 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Kabelart für Verbindungen Starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40013380 (0.33 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-74761 (0.46 Mo)