Direkt zum Inhalt
Logo print

Steckdosen-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA ALLURE, Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Steckdosen-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA ALLURE, Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 755205 EAN. 3414970508836
Rabattgruppe : L217
8,56 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Verwendung Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 53.1 mm
Höhe 53.1 mm
Tiefe 19.95 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755205_AllCATPart.stp ifc (8.59 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)