Direkt zum Inhalt
Logo print

Steckdosen-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA LIFE, Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Steckdosen-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA LIFE, Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 755201 EAN. 3414970457738
Rabattgruppe : L216
4,96 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Verwendung Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.4 mm
Höhe 53.5 mm
Tiefe 20 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755200_AllCATPart.stp ifc (5.8 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00774-V02.01-EN.pdf pdf (1.11 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung