![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/69/699812-LEGRAND-1000.jpg)
Steckdosenschaltuhr OmniRex W, analoge Wochenzeitschaltuhr, 230VAC, 16A
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Steckdosenschaltuhr OmniRex W, analoge Wochenzeitschaltuhr, 230VAC, 16A
Best.-Nr. 699812
EAN.
3245066998121
Rabattgruppe : L12
30,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Zwischenstecker mit Steckdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-50 Hz |
Antriebsart | netzsynchron |
Ausführung | analog |
Ganggenauigkeit pro Tag | 0 s |
Nennschaltstrom bei 230 V AC | 16 A |
Uhrentyp | Wochenuhr |
Kürzeste Schaltzeit | 120 min |
Gangreserve in Stunden | 0 |
Gangreserve in Jahren | 0 |
---|---|
Automatische Sommer-/Winterumstellung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 55 mm |
Höhe | 108.5 mm |
Tiefe | 39.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION