Stiftkammschiene, 1-polig, 1 m, 16 mm²,Schwarz/Blau, für 1-polige LS-Schalter
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Stiftkammschiene, 1-polig, 1 m, 16 mm²,Schwarz/Blau, für 1-polige LS-Schalter
Best.-Nr. 404937
EAN.
3245064049375
Rabattgruppe : L11
95,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 4 mm |
---|---|
Anzahl der Phasen | 1 |
Polzahl | 1 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 57 |
Teilungsmaß | 17.7 mm |
Querschnitt | 16 mm² |
Länge | 1008 mm |
Zuschneidbar | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 57 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 63 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stift |
Isoliert | Ja |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0.63 kA |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 1.92 kA |
Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Ja |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Nein |
Farbe | sonstige |
Höhe | 21 mm |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Enthaltene Sammelschiene | Horizontal |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION