Direkt zum Inhalt
Logo print

Stiftkammschiene, 1-polig, 13 TE, 16 mm²,Schwarz/Blau, für 1-polige LS-Schalter

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Stiftkammschiene, 1-polig, 13 TE, 16 mm²,Schwarz/Blau, für 1-polige LS-Schalter

Best.-Nr. 404926 EAN. 3245064049269
Rabattgruppe : L11
5,86 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of phases 1
Number of poles 1
Suitable for number of devices 13
Module width 17.7 mm
Cross section 16 mm²
Length 220 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 13
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Other
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.92 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Other
Height 220 mm
Number of rows 1
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes
Busbar type supplied Horizontal

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00985-V02.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details