Stiftkammschiene, 2-polig mit 4-poliger Einspeisung, 1 m, 16 mm²
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Stiftkammschiene, 2-polig mit 4-poliger Einspeisung, 1 m, 16 mm²
Best.-Nr. 404941
EAN.
3245064049412
Rabattgruppe : L11
167,75 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 2 |
Suitable for number of devices | 28 |
Module width | 17.7 mm |
Cross section | 16 mm² |
Length | 1000 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 56 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Pin |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.92 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION