Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Stiftkammschienen - Kombi., 4-polig, 1 m, 16 mm², 3P+N, f. 1 FI 4p + 25 AFDD LS
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Stiftkammschienen - Kombi., 4-polig, 1 m, 16 mm², 3P+N, f. 1 FI 4p + 25 AFDD LS
Best.-Nr. 404979
EAN.
3414971429222
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Phasen | 3 |
---|---|
Polzahl | 58 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 28 |
Teilungsmaß | 36.25 mm |
Querschnitt | 16 mm² |
Länge | 1055 mm |
Zuschneidbar | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 58 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 63 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stift |
Isoliert | Ja |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0.63 kA |
---|---|
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 1.92 kA |
Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Ja |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Nein |
Farbe | grau |
Höhe | 1040 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Enthaltene Sammelschiene | Horizontal |