Direkt zum Inhalt
Logo print

Stoßstellenabdeckung Unterteil

Wandkanal Legrand

Stoßstellenabdeckung Unterteil

Best.-Nr. 075666 EAN. 3245060756666
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Suitable for wall duct width 130 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Bedienungsanleitung
LE01545AB.pdf pdf (0.33 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details