Stosstellenabdeckung Für DLP 4
Wandkanal
Legrand
Stosstellenabdeckung Für DLP 4
Best.-Nr. 637305
EAN.
3245066373058
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 40 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 40 mm |
Oberteilbreite | 40 mm |
Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | ABS |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |