![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3523-BTICINO-1000.jpg)
Strom-Messwandler
MyHOME
Bticino
Strom-Messwandler
Best.-Nr. 3523
EAN.
8005543402054
Rabattgruppe : B30
28,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 2 |
Connected object | No |