Stromwandler, Wandlerberich: 1250/5 A
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Stromwandler, Wandlerberich: 1250/5 A
Best.-Nr. 412142
EAN.
3414970593375
Rabattgruppe : L11
163,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Schutzstromwandler |
---|---|
Primärer Bemessungsstrom In | 1250 A |
Sekundärer Bemessungsstrom | 5 A |
Sekundäre Bemessungsscheinleistung | 12 VA |
Leistungsaufnahme | 12 W |
Genauigkeitsklasse | 0.5 |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
---|---|
Geeicht | Ja |
Mit Berührungsschutz | Ja |
Mit Kupferschiene | Nein |
Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION