Stromwandler, Wandlerberich: 200/5 A
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Stromwandler, Wandlerberich: 200/5 A
Best.-Nr. 412106
EAN.
3414970593030
Rabattgruppe : L11
55,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Schutzstromwandler |
---|---|
Primärer Bemessungsstrom In | 200 A |
Sekundärer Bemessungsstrom | 5 A |
Sekundäre Bemessungsscheinleistung | 4 VA |
Leistungsaufnahme | 4 W |
Genauigkeitsklasse | 0.5 |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
Geeicht | Ja |
Mit Berührungsschutz | Ja |
---|---|
Höhe der Öffnung | 21-21 mm |
Öffnungsbreite | 21-21 mm |
Öffnungsdurchmesser | 21 mm |
Mit Kupferschiene | Nein |
Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION