Direkt zum Inhalt
Logo print

Stromwandler, Wandlerberich: 600/5 A

Zeitschaltuhren Aufputz Legrand

Stromwandler, Wandlerberich: 600/5 A

Best.-Nr. 412136 EAN. 3414970593313
Rabattgruppe : L11
118,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Single-phase current converter
Rated primary current 600 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 8 VA
Power consumption 8 W
Accuracy class 0.5
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Technisches Handbuch