![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8412000-WEB-R.jpg)
Stützfuß H120
Soluflex
Legrand
Stützfuß H120
Best.-Nr. 8412000
EAN.
8714161292267
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 118 mm |
---|---|
Point load per 25x25 mm | 1500 N |
Material | Plastic |
Material quality | Polypropylene (PP) |
Halogen free | No |
---|---|
Recyclable | Yes |
Colour | Black |
Inflammability class according to DIN 4102 | Other |