Stufen-Einführung IP55, D=20mm, Staubgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Stufen-Einführung IP55, D=20mm, Staubgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo
Best.-Nr. 091910
EAN.
3245060919108
Rabattgruppe : L60
0,70 €
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
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Geeignet für Kabelverschraubung | Nein |
Kabeleinführung | rund |
Für Kabeldurchmesser | 4-16 mm |
Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Für Wandstärke | 2.4-2.4 mm |
Mit Zugentlastung | Nein |
Winkelausführung | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Höhe | 15.5 mm |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 7035 |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Schneiden |