Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4016-BTICINO-1000.jpg)
Stufenschalter 0-1-2-3
Axolute
Bticino
Stufenschalter 0-1-2-3
Best.-Nr. HC4016
EAN.
8012199776859
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Bedienungsart | Drehknopf |
Schaltungsart | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 3 A |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Befestigungsart | Krallenbefestigung |
Breite | 45.1 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 50.5 mm |
Einbautiefe | 50.5 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION