Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Summer 12V AC
Axolute
Bticino
Summer 12V AC
Best.-Nr. HC4356/12
EAN.
8012199751894
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 12 V |
---|---|
Stromart | AC |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lautstärke | 80 dB |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | grau |
Tonart | Dauerton |
Montageart | Aufbau |
Trafo eingebaut | Nein |
---|---|
Breite | 22.3 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 43.4 mm |
Einbautiefe | 43.4 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION