Summer, 230V 50Hz, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, 73 dB, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Summer, 230V 50Hz, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, 73 dB, 1TE
Best.-Nr. 004113
EAN.
3245060041137
Rabattgruppe : L11
38,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Stromart | AC |
Stromaufnahme | 0.027 A |
Schutzart (IP) | IP00 |
Lautstärke | 73 dB |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
---|---|
Gehäusefarbe | sonstige |
Tonart | Dauerton |
Montageart | Einbau |
Trafo eingebaut | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION