![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004110_pw_93783.jpg)
Summer, 8/12V 50Hz, Leistung: 4/5 VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, 73/75 dB, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Summer, 8/12V 50Hz, Leistung: 4/5 VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, 73/75 dB, 1TE
Best.-Nr. 004110
EAN.
3245060041106
Rabattgruppe : L11
28,55 €
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
Nominal voltage | 12 V |
---|---|
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.42 A |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Loudness | 75 dB |
Housing material | Plastic |
---|---|
Housing colour | Other |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | No |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION