Symbol-Kit Axial Anthrazit
LivingLight
Bticino
Symbol-Kit Axial Anthrazit
Best.-Nr. L4916KIT
EAN.
8005543446010
Rabattgruppe : B20
14,75 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | Black |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |