Direkt zum Inhalt
Logo print

Symbol-Kit "Licht Bett" Tech

LivingLight Bticino

Symbol-Kit "Licht Bett" Tech

Best.-Nr. NT4915SETBL EAN. 8005543439357
Rabattgruppe : B20
84,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Licht"
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7035
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Breite 21.2 mm
Höhe 43.5 mm
Tiefe 9.3 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C