Symbole Szena.Tast. schwarz
MyHOME
Bticino
Symbole Szena.Tast. schwarz
Best.-Nr. 3541
EAN.
8005543505144
Rabattgruppe : B30
8,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Beschriftungsbogen |
---|---|
Bedruckbar mit | Tintenstrahl |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Mit ertastbarem Aufdruck | Nein |