Direkt zum Inhalt
Logo print

T-Abzweigstück für DLPe 105

Wandkanal Legrand

T-Abzweigstück für DLPe 105

Best.-Nr. 010738 EAN. 3245060107383
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 150 mm
Breite der Abzweigung 105 mm
Anzahl der Oberteile 1
Oberteilbreite 1 85 mm
Symmetrisch Ja
Ausführung sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Ja
Montagelochung im Boden Nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Mit Kabelhalteklammer Nein
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -5-60 °C
Höhe 110 mm
Tiefe 65 mm
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Bedienungsanleitung
104870321_03.pdf pdf (0.34 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF 004-601796A (0.42 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)